ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 電子機器用ケース
1050207

カバーの固定がねじタイプで通気孔なしのECSシリーズケース本体。対応するカバーと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:164 mm、高さ:176 mm、奥行き:64 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適