PTCB E1 24DC/2A SI-R
-
電子式サーキットブレーカ
1135749
1チャネル、24 Vの負荷を保護するための電子ヒューズ CLIPLINE completeシステムの端子台を使用する簡単な電位分岐 状態出力、リセット入力、電子式インターロック付き。DINレールへの取付け用。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | EN 50121-3-2:鉄道アプリケーション―電磁両立性―第3-2部:鉄道車両―器具 |
| EN 61000-4-4に準拠して1 kVで試験済みの信号線の接続(必要に応じて、お客様により適切な保護対策を講じていただく必要があります) | |
| ハード短絡を繰り返すと、内蔵バックアップヒューズの溶断積分が減少する可能性があります。 | |
| 製品シリーズ | PTCB |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 極数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 汚染度 | 2 |
| 概要 | |
| 定各電圧 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 定格電圧 | 24 V DC |
| 定格電流IN | 24 A DC (総電流入力) |
| 2 A DC (定格電流出力) | |
| 定格電流(事前調整済み) | 2 A |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 引き外し方式 | E(電子仕様) |
| フィードバック抵抗 | 最大 35 V DC |
| 必要なバックアップヒューズ | 電源のImaxが短絡スイッチング容量を超える場合にのみ必要です。フェールセーフエレメント内蔵。 |
| 短絡スイッチング容量 | 300 A |
| 耐電圧 | 最大 35 V DC (負荷回路) |
| ヒューズ | 電子的 |
| 効率 | > 99 % |
| 閉回路電流I0 | 通常 8 mA |
| 電力損失 | 通常 0.15 W (無負荷動作) |
| < 1.1 W (公称動作) | |
| モジュール初期化時間 | < 0.55 s |
| チャネル切断後の待機時間 | 5 s (負荷/短絡時) |
| 測定公差I | ± 15 % |
| 温度ディレーティング | 21 A (60°C時の総電流) |
| 24 A (50°C時の総電流) | |
| 2 A (60°C時のチャネル電流) | |
| 2 A (50°C時のチャネル電流) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (負荷21%で25°C時) |
| 14492753 h (負荷34.25 %で40 °C時) | |
| 2673796 h (負荷100%で60°C時) | |
| 電圧降下 | 0.07 V (2 A時) |
| フェールセーフエレメント | 5 A DC |
| 接点の種類 | 電気的絶縁なし |
| 負荷回路 | |
| シャットダウン時間 | ≤ 10 ms (短絡 > 2.0 x IN用) |
| 1 s (1.2 ... 2.0 x IN) | |
| 不足電圧スイッチオフ | ≤ 17.8 V DC (アクティブ) |
| ≥ 18.8 V DC (非アクティブ) | |
| 過電圧スイッチオフ | ≥ 30.5 V DC (アクティブ) |
| ≤ 29.5 V DC (非アクティブ) | |
| 最大容量性負荷 | 14000 µF (電流設定および使用可能な短絡電流による) |
| リセット | |
| 入力電圧範囲 | 7 V DC ... 30 V DC (立下りエッジでリセット) |
| 消費電流 | 通常 0.4 mA (約 24 V DC) |
| パルス長 | ≥ 50 ms (高) |
| ≥ 50 ms (低) | |
| 電圧 | < 5 V DC (低い状態) |
| > 8 V DC (高い状態) | |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 状態出力 | |
| 出力電圧 | 24 V DC (エラー) |
| 0 V DC (エラーなし) | |
| 出力定格電流 | 最大 0.015 A (耐短絡) |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路IN+ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路IN- | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 主回路OUT | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| チャネルLEDオフ | オフ (チャネル電源オフ) |
| チャネルLED黄 | 点灯 (チャネル電源オン、チャネル負荷> 80%) |
| 点滅 (プログラミングモードアクティブ) | |
| チャネルLED緑 | 点灯 (チャネル電源オン) |
| チャネルLED赤 | 点灯 (チャネル電源オフ、過電圧または不足電圧有効) |
| 一時的に点灯 (チャネル電源オフ、5秒のクールダウン位相、過負荷または短絡リリース) | |
| 点滅 (チャネル電源オフ、再度オンにする準備完了、過負荷または短絡リリース) | |
| すばやく点滅 (チャネル電源オフ、出力の外部電圧、取付けエラーの可能性) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 105.8 mm |
| 奥行き | 55.6 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 | PBT |
| PBT | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 3000 m 最高 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m 最高 46 °C (amsl) | |
| 湿度試験 | 96時間、相対湿度95 %、40 °C |
| 衝撃(動作時) | 30g (IEC 60068-2-27、Test Ea) |
| 振動(動作時) | 10 Hz ... 59.6 Hz (振幅±0.35 mm、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) |
| 59.6 Hz ... 150 Hz (加速度5g、IEC 60068-2-6、Test Fcに準拠) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (共振探査4g、共振周波数4g、90分(DNV GL Class B準拠)) | |
| UL認証 | |
| 表示記号 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 造船データ | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| 振動 | B |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | EMC―工業地域向けのイミュニティ |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | EMC―居住用、企業用、商業用不動産および小規模事業のエミッション |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-78 |
| 注記 | 環境への影響―湿度と熱、一定 |
| 標準/仕様 | EN 50178 |
| 注記 | 電源設備に電子機器を装備 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| 注記 | 環境への影響―振動(正弦波) |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-27 |
| 注記 | 環境への影響―衝撃 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-30 |
| 注記 | 環境への影響―Part 2–30:試験―Test Db:湿度と熱、周期的 |
| 標準/仕様 | EN 61373 |
| 注記 | 鉄道アプリケーション―鉄道車両用機器―衝撃・振動試験 |
| 標準/仕様 | EN 45545-2 |
| 注記 | 鉄道アプリケーション―鉄道車両の防火―第2部:材料および部品の火災挙動に関する要件 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1135749 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLA135 |
| GTIN | 4063151070458 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 27.5 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 37849191-23ce-47f2-8382-8aeba2229b35 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.837 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-6 - プラグインブリッジ 3030336
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBS 20-6 - プラグインブリッジ 3030365
-
FBS 50-6 - プラグインブリッジ 3032224
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 3-6 GY - プラグインブリッジ 3032240
-
FBS 4-6 GY - プラグインブリッジ 3032279
-
FBS 5-6 GY - プラグインブリッジ 3032266
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
FBS 3-5 GY - プラグインブリッジ 3038972
-
FBS 4-5 GY - プラグインブリッジ 3038985
-
FBS 5-5 GY - プラグインブリッジ 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030873
-
PT 4 - 接続式端子台 3211757
-
PT 4-TWIN - 接続式端子台 3211771
-
PT 4-QUATTRO - 接続式端子台 3211797
-
ST 4 - 接続式端子台 3031364
-
ST 4-TWIN - 接続式端子台 3031393
-
ST 4-QUATTRO - 接続式端子台 3031445
-
QTC 2,5 - 接続式端子台 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - 接続式端子台 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3206446
-
PT 2,5 - 接続式端子台 3209510
-
PT 2,5-TWIN - 接続式端子台 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3209578
-
ST 2,5 - 接続式端子台 3031212
-
ST 2,5-TWIN - 接続式端子台 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - 接続式端子台 3031306
-
QTC 1,5 - 接続式端子台 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - 接続式端子台 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - 接続式端子台 3205077
-
PT 10 - 接続式端子台 3212120
-
ST 10 - 接続式端子台 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - クラス3サージ保護デバイス 1027586
-
PTTB 1,5/S - 二段型端子台 3208511
-
PTTB 2,5 - 二段型端子台 3210567
-
PTTB 4 - 二段型端子台 3211786
-
DB 50- 90 BK - 配線ブリッジ 2820916
-
DB 50- 90 BU - 配線ブリッジ 2821180
-
DB 50- 90 GY - 配線ブリッジ 2820929
-
DB 50- 90 RD - 配線ブリッジ 2864639
特長
CLIPLINE complete端子台システムへのフレキシブルブリッジシステムによる簡単なアプリケーション設定
制御盤内は省スペース:幅わずか6 mmの最薄保護
要望に応じた適切な保護のためのカスタム設定
組込みステータス出力とリセット入力により、診断オプションと制御オプションが強化
追加の内部出力ヒューズを使用して、ケーブル、センサならびにNECクラス2回路を最適に保護