PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - 電子式サーキットブレーカ
1441495

12~24 V DC負荷用のシングルチャネル電子式機器保護。定格電流:0.1~0.63 Aに調整可能。リモートシグナリングおよびアクティブ電流制限機能付き。CLIPLINE端子台と組合せ可能。DINレールへの取付け用。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

状態メッセージとローカルおよびリモートのリセットオプションで、正確な障害箇所の特定と迅速な復旧が可能
正確なシャットダウン、低電圧損失、調整可能な電流値により、容易なシステム設計
プラスとマイナスの電位分岐が6 mmで統合され、制御盤のスペースが拡大
CLIPLINE complete端子台システムへのフレキシブルブリッジシステムによる簡単なアプリケーション設定