CF 3000-2,5 120V
-
自動剥き圧着機
1205516
剥き線圧着機、120 Vバージョン、テープ状絶縁フェルール0.25 ... 2.5mm2用、スリーブ長:8 mm、 変換キット0.5 ... 2.5 mm2を含む
製品の詳細
| 概要 | クラス2および5の標準PVCケーブル(H05V-K/H07V-K)に最適。その他の電線および絶縁タイプは、限定的に処理することができます。 |
| 製品の種類 | 自動圧着工具 |
| 圧縮 | 台形 |
| ケーブルタイプ | PVC |
| 最小挿入長 | 49 mm |
| 製品特性 | 工具不要の変換 |
| カラーコーディングされた変換キット | |
| リセット可能なカウンタ内蔵 | |
| テープ状フェルールの処理 | |
| 変換キット0.5 mm²~2.5 mm²のケースあり | |
| クラス2およびクラス5の標準PVCケーブル(H05V-K/H07V-K)に最適。その他の電線および絶縁タイプは、限定的に処理可能 | |
| ワークステーション変更用のキャリーハンドル | |
| 最小断面積 | 0.25 mm² |
| 最大断面積 | 2.5 mm² |
| AWG最小 | 24 |
| AWG最大 | 14 |
| 周波数範囲 | 60 Hz |
| 電力消費 | 80 W |
| 電源 | |
| 電源 | 120 V AC |
| 電圧範囲 | 120 V AC (60 Hz) |
| 電線接続 | |
| 接続断面積、メートル | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積範囲AWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 11.5 mm |
| 幅 | 165 mm |
| 高さ | 300 mm |
| 長さ | 320 mm |
| プラグの種類 | ピンコネクタパターンタイプB |
| 試験 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| アイテム番号 | 1205516 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3231 |
| GTIN | 4017918129125 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 15,710 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 15,710 g |
| 関税率 | 84798100 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a10e10e3-ac34-4210-af4c-de15ee21e8b3 |
互換性のある製品
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 変換キット 1212376
-
AI 0,25-8 YE-B - 棒端子 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - 棒端子 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - 棒端子 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - 棒端子 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - 棒端子 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - 棒端子 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - 棒端子 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - 棒端子 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - 棒端子 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - 棒端子 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - 棒端子 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - 棒端子 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - 棒端子 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - 棒端子 3201592
-
CF 3000 LOC 0,25 - 交換用ロケータ 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - 交換用ロケータ 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - 交換用ロケータ 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - 交換用ロケータ 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - 交換用ロケータ 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - 交換用ロケータ 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - 交換用部品 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - 替え刃 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - 替え刃 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - 替え刃 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - 替え刃 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - 替え刃 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - 工具/自動装置用アクセサリ 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - 交換用部品 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - 交換用部品 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - 交換用部品 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - 交換用部品 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - 交換用部品 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - 交換用部品 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - 交換用部品 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - 交換用部品 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - 交換用部品 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - 交換用部品 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - 交換用部品 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - 交換用ダイ 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - 交換用ダイ 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - 交換用部品 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - 交換用部品 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - 交換用部品 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - 交換用部品 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - 交換用部品 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - 交換用部品 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - 交換用部品 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - 交換用部品 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - 交換用ダイ 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - 交換用ダイ 3202782
-
CF 3000 HAUBE - カバー 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - 交換用スリーブフィード 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - 交換用スリーブフィード 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - 交換用スリーブフィード 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - 交換用スリーブフィード 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - 交換用スリーブフィード 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - 交換用スリーブフィード 1205723
-
CF 3000 REVERSETASTE - 交換用部品 3202685
-
CF 3000 SBO - 交換用部品 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 交換用部品 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - 交換用ヒューズ 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - 交換用ヒューズ 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - 交換用ヒューズ 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - ケース 1206120
-
CF 3000 TOOL CASE AB - 工具/自動装置用アクセサリ 3202957
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 交換用部品 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 交換用部品 3202753
-
CF 3000 GEHAEUSE HINTEN - ハウジング部 3202669
-
CF 3000 GUMMIFUESSE - 交換用部品 3202656
-
CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - 交換用部品 3202795
特長
プリアッセンブリ電線に最適
クラス2およびクラス5のPVCケーブル(H05V-K/H07V-K)に最適。
特殊な絶縁材料および撚線を用いた導体は、ある程度までの条件付きで処理が可能です。
特殊な絶縁材料および撚線を用いた導体は、ある程度までの条件付きで処理が可能です。
電線は1度で線剥きし高い品質でフェルールを圧着
コンパクトな剥き線圧着機でDIN 46228‑4準拠のテープ状の絶縁カラー付きフェルールを処理
フェルール標準DIN 46228‑4準拠のカラーコーディングで変更コンポーネントを明確に割当て
この自動装置でさまざまな断面積の電線を1分で処理
コンパクトな軽量設計で作業場間で持ち運べるポータブルソリューションとしても使用可能
1時間に最大1,200本の電線を処理可能