AI 1 - 8 YE-B - 棒端子
AI 1 - 8 YE-B
-
棒端子
3201589
棒端子、 コンタクト長範囲: 8 mm、 スリーブ長さ: 14 mm、 色: 黄
黄 (RAL 1018)
色
黄 (RAL 1018)
AI 1 - 8 YE-B
赤 (RAL 3001)
AI 1-8 RD-B 3000
赤 (RAL 3001)
AI 1 - 8 RD-B
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
核端接続
電線カテゴリ
撚線、クラス2、5、6 / B、C、K、M
製品特性
自動製造向けテープ付きデザイン
UL認証済み
すずめっき軟銅線製
サイズの点で、DIN 46228-4およびUL 486Fの要件に対応
ポリプロピレン製プラスチックカラー
ハロゲンフリー
耐熱温度(長時間/短時間):+105 °C/+120 °C
接続データ
電線接続
最大電線径(撚線)
1 mm²
最大接続電線サイズAWG
18
剥き線長さ
11 mm
寸法
外形寸法
スリーブ長さ
14 mm
コンタクト長範囲
8 mm
最大剥き線長さ
11 mm
フェルール径
1.5 mm
スリーブ壁厚
0.15 mm
絶縁カラー厚
0.3 mm
絶縁カラーの内部寸法
3 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
CU-DHP
UL94難燃性クラス
HB
コーティング
亜鉛メッキ
表面特性
すずめっき
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
機械的特性
技術データ
スリーブ長さ
14 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
永続的温度
105 °C (-40 °C 無荷重 / 0 °C 動荷重)
温度(短時間)
120 °C
規格と基準
標準に準拠した設計
UL 486F-E, Sonderfarbe
販売用データ
アイテム番号
3201589
梱包単位
1,000 pc
最低注文数
1,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3414
GTIN
4017918126230
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.133 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.146 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
認証
cULus Listed
認証ID: E488001
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
0.002 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
CF 3000-2,5
-
自動剥き圧着機
1205477
CF 3000-2,5 120V
-
自動剥き圧着機
1205516
アクセサリ
CF 3000-2,5
-
自動剥き圧着機
1205477
CF 3000-2,5 120V
-
自動剥き圧着機
1205516
特長
テープ状フェルールは圧着CF 3000 -2,5 機専用に開発
主な色に対応、最大2.5 mm²
すべての産業用端子台、特にCLIPLINE complete システムの産業用端子台の配線に使用可能
製品 ヘルプ