有用な情報
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
剥き線圧着工具
CF 3000 CG 0,25 - 交換用部品
CF 3000 CG 0,25
-
交換用部品
1212379
交換用ケーブルフィード、CF 3000-TOOLKIT 0,25用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スリーブ受け
接続データ
撚線の接続電線サイズ
0.25 mm² ... 0.34 mm²
販売用データ
アイテム番号
1212379
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Y
GTIN
4046356461436
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.09 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.5 g
関税率
84799070
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.592 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ