剥き線圧着工具
CF 3000 CDF 0,25 - 交換用ダイ
CF 3000 CDF 0,25
-
交換用ダイ
1212389
交換用圧着ダイス、自動圧着機CF 3000-TOOLKIT 0,25用(0.25~0.75 mm
2
)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダイ
圧縮
台形圧着
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
0.25 mm² ... 0.75 mm²
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.5 mm ... 1 mm
販売用データ
アイテム番号
1212389
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Y
GTIN
4046356470599
1個あたりの重量(梱包を含む)
37.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
32.2 g
関税率
84799070
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
21.279 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ