有用な情報
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
剥き線圧着工具
CF 3000 TOOL BOX - ケース
CF 3000 TOOL BOX
-
ケース
1206120
ケースは空
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
工具箱
接続データ
撚線の接続電線サイズ
0 mm² ... 0 mm²
寸法
幅
275 mm
高さ
56 mm
長さ
340 mm
販売用データ
アイテム番号
1206120
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH323Y
GTIN
4017918368531
1個あたりの重量(梱包を含む)
542.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
520 g
関税率
42021250
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
8.431 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ