PSI-REP-PROFIBUS/DUMMY - ダミー
PSI-REP-PROFIBUS/DUMMY
-
ダミー
2313216
PSI-REP-PROFIBUSのダミー注文
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サンプル、機能なし
承認
ATEX
表示記号
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
認定
UL 21 ATEX 2550X
注記
マニュアルの設定手順に従います。
IECEx
表示記号
Ex ec IIC T5 Gc
認定
IECEx ULD 21.0013X
UL、米国 / カナダ
表示記号
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
Ex ec IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
IECEx
表示記号
Ex ec IIC T4 Gc
認定
IECEx ULD 21.0013X
UL、米国 / カナダ
表示記号
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc
Ex ec IIC T5 Gc
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
販売用データ
アイテム番号
2313216
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
DNC1Z2
GTIN
4046356181952
1個あたりの重量(梱包を含む)
177.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
177.5 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
TC ANT MOBILE WALL 5M
-
アンテナ
2702273
ANT-OMNI-0671-01
-
アンテナ
1396316
ANT-OMNI-0671-02
-
アンテナ
1396318
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM
-
同軸ケーブル
1340139
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM
-
同軸ケーブル
1340143
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM
-
同軸ケーブル
1340144
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM
-
同軸ケーブル
1340147
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM
-
同軸ケーブル
1340123
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM
-
同軸ケーブル
1340124
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM
-
同軸ケーブル
1340125
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM
-
同軸ケーブル
1340126
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM
-
同軸ケーブル
1340127
RAD-ADP-N/F-N/F
-
アダプタ
2867843
CN-UB-70DC-6-BB
-
サージ保護機器
2803166
RAD-TAPE-SV-19-3
-
全天候対応の保護テープ
2903182
製品 ヘルプ