STTBU 4-PV - 二段型端子台
3033184

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 等電位ボンディングあり、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

それぞれの接続ポイントにマーキングして全体をわかりやすくする
上下段をブリッジし異なる切替えタスクを実行可能
STTB 4標準2段端子台に一貫してブリッジ可能