SLKK 5 - 二段型端子台
0461018

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 4 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

上段のFBI 10-6ブリッジで外部負荷とLEDの戻り線を共通バスバーに接続
外付けアクチュエータドライブ、ソレノイドバルブ、警報スイッチを接続するコントローラの特長
側面オフセット貫通2段と接地バスバーの役割を果たすDINレールへの保護電線接続
このため3線式ケーブル省スペースでシステマチックに配線可能