STTBU 4-PE - 2段スプリング式端子台
3033171

断面積

2段スプリング式端子台、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

それぞれの接続ポイントにマーキングして全体をわかりやすくする
上下段をブリッジし異なる切替えタスクを実行可能
STTB 4標準2段端子台に一貫してブリッジ可能