SACB-8/ 8-PT P12 - 分岐ボックス
1491616

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12 PUSH-PULLメスコネクタ / M12メスコネクタ、 スロット数: 8、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プッシュイン式 180°、 シールド: なし

製品の詳細









特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
IEC 61076-2-010に準拠したプッシュプル高速嵌合方式によるコネクタの迅速かつ安全な取付け
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き