SACB-8/ 8-L-13,0PUR SCO - 分岐ボックス
1262955

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、拡張要件、 接続方式: M12メスコネクタ、 スロット数: 8、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 13 m、 シールド: なし

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮