PTFIX 6/6X2,5-FE-G - 分岐ブロック
3273480

断面積
接続方式
Flow Pictogram

分岐ブロック、 電源供給端子付きベース端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 7、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 黒/黄

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現