PTFIX 4/12X1,5 OG - 分岐ブロック
1046969

断面積
流量 ピクトグラム

分岐ブロック、 電源供給端子付きベース端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 13、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 橙

製品の詳細









互換性のある製品