PTFIX 1,5-NS15A - DINレールアダプタ
PTFIX 1,5-NS15A
-
DINレールアダプタ
1049500
DINレールアダプタ、1.5 mm
2
のFIXブロックを水平方向に収容するためのNS 15向け、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
8 mm
高さ
21.6 mm
奥行き
10.85 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1049500
梱包単位
30 pc
最低注文数
30 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BEAZ11
GTIN
4055626662213
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.8 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.005 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
FBS 2-4
-
プラグインブリッジ
3030116
FBS 2-4 GY
-
プラグインブリッジ
3030118
FBS 2-4 BU
-
プラグインブリッジ
3030117
製品 ヘルプ