PTFIX 18X1,5-NS35 YE - 分岐ブロック
1046954

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

分岐ブロック、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 18、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 NS 35/7,5、 色: 黄

製品の詳細









特長

すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクト設計で省スペース
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電