DNV
認証ID: TAE00002TT-05定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62701定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644BV
認証ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047797cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |