PTFIX 12X1,5 BN - 分岐ブロック
3002776

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

分岐ブロック、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 12、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 茶

製品の詳細









互換性のある製品

特長

すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション
アクセサリーのフランジカバーを直接取り付けることにより、柔軟な使用が可能
コンパクト設計で省スペース
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電