IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD - 分散I/Oデバイス
2731571

INTERBUS用デジタルI/Oデバイス、光ファイバー、2 Mbps、入力8点(DC 24 V)、リレー出力8点(DC 24 V、0.5 A)、5極のM12メスコネクタでセンサ/アクチュエータを接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67保護

製品の詳細








互換性のある製品



特長

頑丈な金属製ハウジング
幅広い診断機能
INTERBUS用Rugged Lineコネクタ、光ファイバーまたはツイストペアを接続、電源あり
I/Oデバイス用M12コネクタ