IBS PWR/5 - ケーブル
IBS PWR/5
-
ケーブル
2820000
電源ケーブル、灰色、標準アプリケーションでの溶接はね耐性、5 x 1.5 mm
2
、メートル単位で販売
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブル(メートル単位)
アプリケーション
電源
極数
5
シールド用
なし
ケーブル/ライン
導体の長さ
指定長
電源用ケーブル [100]
シールド用
なし
ケーブルタイプ
電源用ケーブル [100]
電線断面積
5x 1.5 mm²
販売用データ
アイテム番号
2820000
梱包単位
1 m
最低注文数
1 m
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI5ZK
GTIN
4017918188672
1個あたりの重量(梱包を含む)
167.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
167.6 g
関税率
85444991
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600