デジタルフィールドライン M12 AS-Interface入力/出力モジュールはIP67保護のハウジングに格納されており、SPEEDCON接続方式によるM12コネクタを使ってデジタルセンサ/アクチュエータをAS-iに接続できます。
モジュールは、リボンケーブルを貫通させる方法でAS-iに接続します。
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A
-
分散I/Oデバイス
2773445
AS-iデジタルI/Oモジュール、ABスレーブ、デジタル入力4点、DC 24 V、2/3/4線式、デジタル出力3点、DC 24 V、IP67
製品の詳細
互換性のある製品
特長
直接取付けおよびDINレール取付けに適合
入力および出力用のSPEEDCON高速嵌合方式のM12接続テクノロジ
工具を使わない貫通式でAS-Interfaceに接続