このモジュールは、Axioline Fモジュール型I/O機器で使用するためのAxioline FのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Fローカルバスに取り付けて、Axioline FコントローラまたはバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 NAMUR機能を備えたデジタル入力モジュールは、デジタル入力信号を収集し、NAMUR近接をサポートして、Axioline Fのローカルバスを介してコントローラ/バスカプラでこの情報を利用できるようにします。 I/Oモジュールは、センサが非導通時はデジタル入力ロジックを「低」に、センサが導通時にはデジタル入力ロジックを「高」に設定します。
AXL F DI16 NAM XC 1F
-
デジタルモジュール
1052427
Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 16 (NAMUR)、8 V DC、接続テクノロジ: 2線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
認証ID: E196811UL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
認証ID: 2025122309122350互換性のある製品
特長
EN 60947-5-6に準拠したNAMUR近接センサ用のNAMURデジタル入力信号16点
開放回路接点
IEC/EN 60947-5-6に準拠した抵抗回路付きスイッチコンタクト
センサを2線接続
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)