このAxioline E機器は、IO-Link Aポートを介してIO-Linkマスタに接続することができます。 この機器を使用して、IO-Linkを介してデジタル信号の取得および出力ができます。 IO-Linkマスタを介して、異なるネットワーク内での使用が可能です。
AXL E IOL DIO8 M8 3M
-
デジタルモジュール
1480993
Axioline E、デジタルI/Oデバイス、IO-Linkポート クラスA: 1、接続方式: M12コネクタ、Aコーディング、接続テクノロジ: 3線式、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、IO-Link、保護等級: IP65/IP67/IP69; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 137 mm |
| 奥行き | 30.3 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 色 (ハウジング) | 亜鉛色 |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2クラス1および3 |
| 入力数 | 8 |
| 導体の長さ | 最大 30 m (センサへ) |
| 接続方法 | M8コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-104準拠のねじ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -3 V ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 2.5 mA |
| 入力フィルタ時間 | 1 ms |
| 保護回路 | 極性保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 過負荷保護; あり | |
| IO-Link | |
| ポート数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポートの種類 | クラスA |
| 仕様 | V1.1.4 |
| 極性反転保護 | あり |
| 通信速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| サイクルタイム | 1 ms |
| プロセスデータの数 | 3 バイト (入力データ) |
| 1 バイト (出力データ) | |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M8コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-104準拠のねじ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 500 mA (出力ごと) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 300 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA (1.2 H、48 Ω、定格電圧) |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| スイッチング周波数 | 最大 1 毎秒 (誘導負荷あり) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | いいえ |
| 信号遅延 | 最大 100 µs (電源投入時) |
| 最大 100 µs (スイッチオフ時、少なくとも50 mAの負荷電流を使用) | |
| 過電流シャットダウン | タイミング 700 mA |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | < 1 mA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| IO-Link | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: IO-Link | |
| 型式 | IO-Linkポート電源(L+) |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC (IO-LinkマスタのIO-Linkインターフェース経由で供給。) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| デバイスごとの定格電流 | 通常 30 mA |
| 消費電流 | 最大 800 mA (機器依存型、L+から利用可能なIO-Linkマスタの電流に従ってください) |
| 保護回路 | 極性保護; あり |
| 電源: センサ | |
| 型式 | センサ電源(L+から) |
| 消費電流 | 最大 800 mA (ポート当たり) |
| 最大 800 mA (機器依存型、L+から利用可能なIO-Linkマスタの電流に従ってください) | |
| 電源: アクチュエータ | |
| 型式 | アクチュエータの電源(L+から) |
| 接続方法 | M8コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-104準拠のねじ接続方式 |
| 極数 | 3 |
| 電源 | 24 V DC (定格電圧) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 4 A (機器依存型、L+から利用可能なIO-Linkマスタの電流に従ってください) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源L+(IO-Link)/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方法 | M8プラグコネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「厳しい環境条件で使用できます(Use under extreme ambient conditions)」を参照してください) | |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (耐衝撃保護等級) | |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 試験(有毒ガス) | |
| テスト標準 | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相対) | 75 % ±3 % |
| 試験期間 | 14 日間 |
| 体積濃度 H2S (硫化水素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 NO2 (二酸化窒素) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体積濃度 Cl2 (塩素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 SO2 (二酸化硫黄) | 200 ppb ±20 ppb |
| 試験 (塩水噴霧) | |
| テスト標準 | DIN EN 60068-2-52 |
| サイクル数 | 4 |
| サイクルごとの試験ステップ | 2 |
| 試験期間 (合計) | 168 h |
| 試験ステップ (塩水噴霧) | 2 h あり 5 % ±0,5 % NaCl、 pH値 6.5...7.2 対象 35 °C ±2 K |
| 試験ステップ (湿度) | 166 h あり 93 % ±3 % 湿度 対象 40 °C ±2 K |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1480993 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7MF |
| GTIN | 4063151900076 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 253.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 253.9 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
TSD 02 SAC - トルクドライバ 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - 工具 1208474
-
PROT-M8 - ねじプラグ 1682540
-
UCT-EM (20X9) - スナップ式マーキング 0801471
-
NF PD IOL R - 誘導型カプラ 1736165
-
NF PD IOL B - 誘導型カプラ 1736167
-
SACC-M 8MS-3PL-M - コネクタ 1482516
-
SACC-M 8MR-3PL-M - コネクタ 1482521
-
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1681664
-
SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR - センサ/アクチュエータケーブル 1681693
-
SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - センサ/アクチュエータケーブル 1681923
-
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - センサ/アクチュエータケーブル 1681965
-
SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR/M 8FR - センサ/アクチュエータケーブル 1682087
-
SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS - センサ/アクチュエータケーブル 1682045
-
EML (10X4)R - ラベル 0815583
特長
M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
タイプAポート
IO-Link仕様V1.1.4
M8コネクタ付きで最大8点の入力/出力の接続(Aコーディング、3極)
診断および状態表示
シングルチャネル診断
センサ電源の短絡および過負荷保護
デバイス定格プレートを保存
保護等級IP65/IP67/IP69