VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1419159

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Sercos CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC ハロゲンフリー、RAL 3020(赤)、シールド対応、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 Sercos III、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続