VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1412820

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、 保護等級: IP65/IP67、 ケーブル長: 2 m、 極数: 8、 接続方式: ケーブル接続、 Ethernet、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です、 4x2xAWG26/19、S-UTP、 水色RAL 5021

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続