SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239767
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、12-極、PVC/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 0.14 mm2、 PVC黒、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
Order information: | ロックナットは同梱されています |
締付けトルク | 3 Nm ... 4 Nm (設置側) |
製品ライン | 丸型コネクタ(デバイス側) |
センサの種類 | ユニバーサル |
極数 | 12 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
ねじ種類 | M12 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | FKM |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
外部シース素材 | PVC |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
定格サージ電圧 | 0.8 kV |
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V |
標準規格 IN | 1.5 A |
最大導体抵抗 | 142 Ω/km |
電線接続 | |
接続方法 | ケーブル接続 |
コンタクトタイプ | ピン |
電線断面積 | 6x 2x 0.14 mm² |
締付けトルク | 3 Nm ... 4 Nm (設置側) |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 100 |
接続1 | |
ソケットの設計 | ピン |
ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
ソケットのねじ種類 | M12 |
ソケットロックタイプ | SPEEDCON |
キーイング | A |
接続 2 | |
ソケットの設計 | 片側フリー |
導体の長さ | 1 m |
ケーブルタイプ | PVC黒 |
信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
ケーブル外径 | 7.00 mm ±0.03 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm |
単線、色 | 白-茶、緑-黄、グレー-ピンク、青-赤、黒-紫、グレー/ピンク-赤/青 |
電線断面積 | 6x 2x 0.14 mm² |
材質、内部シース | PVC |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
芯線絶縁材質 | PVC |
厚さ、絶縁 | 0.21 mm |
全ツイスト | フィルタ回りの6ペアが芯線に |
シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
光シールドカバー | 85 % |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
テスト電圧、ケーブル | 1500 V AC |
ケーブル抵抗 | 142 Ω/km (20 °C時) |
最小曲げ半径、固定 | 42 mm |
最小曲げ半径、可動 | 105 mm |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2 、IEC 60332-1 、FT1 、VW-1 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 (接続時) |
IP65 (接続時) | |
IP65/IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
-40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
難燃性 | IEC 60332-1-2 、IEC 60332-1 、FT1 、VW-1 |
耐油性 | DIN EN 60811-404に準拠 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
標準割当て | M12丸型コネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
アイテム番号 | 1239767 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ABQDGA |
GTIN | 4063151394899 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 95 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 87.058 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続