SACCBP-M12MSD-4CON-M16/2,0-933 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1552366

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、ピン、 ストレート、 M12、D-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 2 m、 0.34 mm2、 PROFINET、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品