RC-12S2N8AQ3Q9
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1618140
M23、デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、最小パネル厚: 0.8 mm、最大パネル厚: 6.5 mm、ケーブル径範囲: 9.5 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N