M23-8EP198AA600S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1468712

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M23 PRO、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 5+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、フランジ径: 28 x 28 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能