M23-12P2NC2WB00S
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1514714
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、ソルダイン接続、フランジ径: 26 mm x 26 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能