WMTB HF-D (40X12)R BU
-
検出可能なケーブルマーキング
1255595
検出可能なケーブルマーキング、 ロール、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 個別ラベル数: 1000、 テキストフィールドの高さ: 12 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
食品業界のコントローラ、システム、および制御盤の製造におけるさまざまなケーブルおよび導体をマーキングするための検出可能なケーブルマーカーWMTB HF-D …
ハロゲンフリーのワイヤとケーブルのマーカーは誘導的に検出することができます
TM-RIBBON 105 BK 106インクリボンと組み合わせると、印字は溶剤、洗浄力の高い洗浄剤、アセトン、エタノールに対して高い耐性を発揮します
柔軟性の高い素材は、電線やケーブルに適合します
使用される材料は、食品産業での使用のためにISEGAによって試験され承認されています