EV-T2M4CC-DC200A-5,5M50CSBK11 - DC充電ケーブル
1665234

CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、ローカル製造、 ケーブル: 5.5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、注記:ケーブル長は10 mの基準仕様を超えます。、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

製品の詳細








特長

全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造