CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65588/M3/A1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 200 A | |||
CHARX connect standard、CCSタイプ 2、DC充電ケーブル、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 4.5 m、黒、ストレート、接続されたPPコンタクト付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、アナログ温度センサ付き、液冷なし、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電
CCSタイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を直流(DC)で急速充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きDC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 200 A | |||