EV-T1HPCC-DC500A-6,0M50ECBK11 - DC充電ケーブル
1430338

CHARX connect professional、CCSタイプ 1、HPC DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 500 A 常時、 1000 V DC、冷却型車両用充電コネクタおよび冷却型ケーブル付き、 ケーブル: 6 m、黒、ストレート、充電コネクタホルダ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、パネル貫通なし、デジタル温度センサ付き、液冷、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3-1、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

全製品
カーポートから充電パークまで、あらゆるアプリケーションに適した充電ケーブル
一時電力最大500 kWの超急速HPC充電
人間工学に基づいた設計により、取扱いが便利
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
内蔵された漏れセンサおよびケーブルシースの摩耗インジケータによりさらに安全
CANバスとデジタル出力経由の便利な通信インターフェース
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易