CHARX PT1C-DC375-10,0MAS00P - DC充電ケーブル
1889375

CHARX connect professional、CCSタイプ 1、DC充電ケーブル、最大 700 A in Boost mode、 375 A 常時、 1000 V DC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 10 m、黒、ストレート、アナログ温度センサ付き、4線式測定テクノロジに対応、交換可能な嵌合面フレーム付き、交換可能なDC電源用コンタクト付き、交換可能な操作レバー付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、SAE J1772、IEC 62196-3、電気自動車(EV)を直流(DC)で充電

製品の詳細







互換性のある製品



特長

導体断面積の増加により、700 kWで非冷却型ハイパワー充電(High Power Charging)が可能
DC+とDC-の分離用の2チャンバシールシステムによる高度な安全性
組込みの4線式測定テクノロジで、計量法に準拠の課金
交換可能な嵌合面、DCコンタクト、操作レバーにより、迅速で費用対効果が高く、持続可能なメンテナンスが可能になります
NACS準拠のケーブル構造により、市場の要件が変化してもエンジニアリングが簡素化されます。