NBC-94B/... - 通信用ケーブル
1408535

メートル単位で対応、 通信用ケーブル、 Ethernet CAT5 (1 Gbps)、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 水色RAL 5021、 8-ケーブル (4x2xAWG26/7、SF/UTP)、 色単線: 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶、 ケーブル長: 自由に入力(110.0 ... 500 m)、 最大2部構造のケーブルドラムで納品(詳細は技術データを参照)

製品の詳細









互換性のある製品