VS-25-ST-DSUB-HD-EG - D-SUBコンタクトインサート
1655234

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ3、信号コンタクトx 44、コンタクトの種類:ピン、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-25-...用

製品の詳細








特長

D-SUBシェルサイズ3に44個の信号コンタクトを搭載した高密度配線
IP67スリーブケースとパネル取付けフレームに適合
簡単な組立て