VS-09-ST-DSUB-HD-EG - D-SUBコンタクトインサート
1655111

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx 15、コンタクトの種類:ピン、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームVS-09-...用

製品の詳細








特長

D-SUBシェルサイズ1に15個の信号コンタクトを搭載した高密度配線
IP67スリーブケースとパネル取付けフレームに適合
簡単な組立て