ケーブルコンジットとは異なり、CGSケーブルガイドシステムはCADシステムで計画および表示が可能なため、設計作業が簡単にすることができます。このためケーブル長をあらかじめ指定したり計算しておくこともできます。組込みのフランジとストレインリリーフですばやく簡単に取り付けることができます。
結束バンド、すばやくしっかり固定、メタリックで検出可能
明確で構造化されたケーブル配線のために、さまざまなケーブルダクト、ケーブルガイドシステム、ケーブルタイをご利用いただけます。気象条件などの外部の影響からケーブルをさらに保護するために、さまざまな保護ホースをケーブル保護としてご利用ください。これによりケーブル配線がさらに明確で安全になります。
結束バンド、すばやくしっかり固定、メタリックで検出可能
結束バンド、すばやくしっかり結束、標準仕様
結束バンド、すばやくしっかり固定、メタリックで検出可能
結束バンド、錆フリーのステンレス製(AISI 304)、過酷な環境に適している、ボールロック付き、すばやく確実に結束して固定
結束バンド、すばやくしっかり結束、標準仕様
すばやく固定する結束バンド、抗紫外線および防水(ISO 4892_QUV-B 600 h)
ケーブルグランド、メートルネジ、IP66保護、ストレート
結束バンド、錆フリーのステンレス製(AISI 304)、過酷な環境に適している、ボールロック付き、すばやく確実に結束して固定
結束バンド、錆フリーのステンレス製(AISI 304)、過酷な環境に適している、ボールロック付き、すばやく確実に結束して固定
結束バンド、すばやくしっかり結束、標準仕様
CGSケーブルガイドシステムは、回転可能な取付けパネルや制御盤ドアへの明確で構造化されたケーブルガイドに適しています。単純な回転アーム1本で、制御盤の開閉時に電線やケーブルのキンクや挟まりをなくすことができます。
ケーブルコンジットとは異なり、CGSケーブルガイドシステムはCADシステムで計画および表示が可能なため、設計作業が簡単にすることができます。このためケーブル長をあらかじめ指定したり計算しておくこともできます。組込みのフランジとストレインリリーフですばやく簡単に取り付けることができます。
CGSケーブルガイドシステムでケーブル敷設の時間を節約することができます。特許取得済みの回転ジョイントは、迅速かつ簡単に開くことができるため、工具を一切使用せずに組立済みケーブルを通したり引き抜くことができます。1つのCGSケーブルガイドシステムで、1.5 mm²の電線を最大100本まで制御盤扉に配線することができます。
ケーブルガイドシステムの組込みのストレインリリーフは、通常の結束バンドで固定します。他のストレインリリーフは必要ありません。ケーブルガイドシステムは標準ケーブルと共に使用するよう設計されています。これは大きな曲げ半径と定義された動作を利用することで実現します。CGSは、100本の1.5 mm²ケーブル(H05Z-K)とデータケーブル(Cat. 5 イーサネットケーブル)で組み立てられ、2,000回開閉を行いました。電線は損傷しませんでした。
ケーブル配線ですっきり整頓
ケーブルダクトで制御盤内を整理します。制御盤にさまざまなコンポーネントを接続するには、多数のケーブルや電線が必要となります。ケーブルダクトを使用することで、制御盤が構造的で配置が明確に分かる状態にしておくことができるため、設置業者が全体をきちんと把握でき、あらゆる接続ポイントに確実かつ簡単にアクセスできるようになります。
穴開き型のユニバーサルワイヤ固定クリップにより、電線とケーブルをケーブルダクト内に確実に固定することができます。このクリップは必要な場所でリブの側面にスナップ止めするだけです。
ケーブルダクトの薄層リブは、簡単に取り出すことができます。これによって断面積の大きい電線や組立済みのケーブルとラインのガイドを便利に行うことができます。
ケーブルダクトのリブが幅広く傾斜しているため、取付けが簡単で、カバーをしっかり固定することができます。電線やケーブルを後から敷設する必要がある場合、カバーをすばやく簡単に取り外すことができます。
省力型の固定式レールカッターを使用して、幅広いケーブルダクトを、迅速かつ正確に切断することができます。長さはストップで便利に調整することができます。測定レールに刻印されているミリ/インチのエリアは堅牢で恒久的に判読可能です。また、ケーブルダクトカッターにより破片やバリの発生なしで分離することができるため、清潔で安全な作業場を確保することができます。のこ引きの際のバリ取りなどの再加工が不要なため、さらに時間を節約することができます。
CUTFOX-CDケーブルダクトカッターを使用すると、すばやく簡単にダクトを切断できるだけではなく、破片もなく再加工も不要です。レバレッジが最適で切断形状が優れているため、便利かつ低負荷な使用が確保されます。
ケーブル保護システム
プラスチック製/金属製保護ホースの広範な製品ラインアップは、幅広いアプリケーションに信頼性のあるソリューションを提供し、保護等級は最大IP69Kまで対応します。保護ホースはケーブルの保護に使用され、簡単なケーブル結束が可能です。さらに、ケーブル保護には、ヘビーデューティコネクタやハウジングドリル穴に適したねじ式接続を設けています。ホースは、幅広い認証によりあらゆる分野や産業で利用可能です。
フエニックス・コンタクトはケーブルグランドに加えて、耐振動性の自動ラッチによる高速で工具不要の取付け向けに、保護ホース用ねじ接続方式も提供しています。メートルねじまたはPgねじと共に利用でき、直線および傾斜バージョンで、プラスチック製とステンレス製をご用意しています。
プラスチック製ホースは耐油性、耐酸性、耐溶剤性です。使用されている素材はシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリーで、最大IP69Kの保護等級、難燃グレードV0です。
ソフトPVCまたはPC被覆スプリング式スパイラル電線付きのプラスチック製ホースは、非常に柔軟で非常に堅牢であり、幅広い過酷な環境影響から保護されています。PU製ホースはオイルやガソリンに耐性があり、シリコン、ハロゲン、カドミウムフリーです。
亜鉛めっき鋼またはステンレスの金属製ホースには、防水性と耐候性があります。EN 60079-14およびEN 61241-14準拠で、防爆エリアでも使用することができます。
ケーブルや電線を簡単に結束・配線することができるフレキシブルチューブは、わずかな機械的ひずみがある場合に保護します。改造が簡単で、個々のケーブルや電線はいつでも取り外すことができます。
フエニックス・コンタクトのケーブル保護システムは、非常に過酷な環境でも絶対的な安全を確保するため、必要なあらゆる規格に適合しています。個別の要件に応じて難燃性バージョン、耐化学薬品性バージョン、防爆バージョンもご用意しています。
結束バンド
結束バンドはケーブルや電線をすばやく簡単に結束することができます。標準のプラスチック製結束バンドの他に、高温向けおよび耐UV・耐候性を持つ特殊結束バンドもあります。非常に過酷な環境条件向けに、ステンレス製結束バンドもあります。食品、化学薬品、医薬品産業向けに、検出可能な結束バンドもあります。
簡単な結束バンドをさまざまな素材や寸法でご用意しています。個々のケーブルやケーブルハーネスを長期間結束および固定するために、結束バンドをご利用ください。結束バンドは、プラスチック製PA 6.6、ステンレス製1.4401/AISI 316または1.4301/AISI 304でご用意しています。各バージョンの引張強度、温度範囲、UV抵抗は、型式によって異なります。
PA 6.6プラスチック製結束バンドは、取外し可能バージョンとして長さ200、250、350 mmでご用意しています。取外し可能な結束バンドは、ケーブルハーネスや個々のケーブルを一時的に結束および固定するのに特に適しています。ただし、一時的な結束だけではなく、長期間の結束にも適しています。
PA 6.6止めラグ付き結束バンドは、主にケーブルとケーブルハーネスを固定するのに適しています。結束後、バンドはどんな場所でもねじで固定することができます。つまり、固定するために周囲の環境や特別なアクセサリに頼る必要がないということです。
結束バンドベースを使用すると、ケーブルとケーブルハーネスを広範な場所に固定することができます。結束バンドベースは、さまざまな取付けタイプや穴幅でご用意しています。
結束バンド(ツイスト)は、個々のケーブルやケーブルハーネスをすばやく結束するのに適しています 結束バンドとは異なり結束バンド(ツイスト)は、すばやく簡単に開閉が可能です。このため、ケーブルの取り外しと新しいケーブルの追加も簡単です。結束バンド(ツイスト)の欠点はそのスタティックなデザインです。直径とねじり機構により、結束バンド(ツイスト)は一定の直径で結束しなければなりません。