丸型コネクタ
SH-Z0031 - コンタクトインサート
SH-Z0031
-
コンタクトインサート
1154885
データエレメント、6極、オスコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
シリーズ
SH
アプリケーション
ハイブリッド
極数
6
ねじ種類
M23
材料仕様
部材 絶縁ハウジング
PA 6.6
販売用データ
アイテム番号
1154885
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRCDU
GTIN
4063151156367
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.11 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ