HC-DCC4-I-CT-HW-F 100 - コンタクトインサート
1556189

コンタクトインサート、極数: 4+PE、 サイズ: DCC06、 メス、 圧着端子接続式、 690 V、100 A、 6 mm2 ... 25 mm2、 アプリケーション: データセンターにおける電源、 梱包単位:100個、 工具不要のClick-in取付け

製品の詳細








互換性のある製品



特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)