CK6,0-ED-6,00F AG
-
圧着コンタクト
1556218
圧着コンタクト、 コンタクト径: 6 mm、 切削型、 メス、 コンタクト材質: 銅合金、鉛フリー、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10 ... 10
圧着コンタクト、 コンタクト径: 6 mm、 切削型、 メス、 コンタクト材質: 銅合金、鉛フリー、 コンタクト表面: 圧着接続、 電線断面積: 6 mm2 ... 6 mm2、 AWG 10 ... 10