HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - コンタクトインサート
1556164

コンタクトインサート、極数: 4+2+PE、 サイズ: COM、 電源コンタクト: 4、 制御用コンタクト: 2、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 400 V、40 A、 1.5 mm2 ... 10 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル、 梱包単位:100個、 プラスチック製ケースにのみ適合

製品の詳細









互換性のある製品



特長

耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)