丸型コネクタ
CA-1RS1N8A0000 - コンタクトインサート
CA-1RS1N8A0000
-
コンタクトインサート
1623626
接続方式
コンタクトインサート、M23、極数: 16+2+FE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、シリーズ: CA、 RC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 1 mm x 16とØ 1.5 mm x 3は個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
シリーズ
CA
RC
アプリケーション
信号
極数
19
接続プロファイル
16+2+FE
コントロールコンタクトの数
19
キーイング
N
ねじ種類
M23
電気特性
コンタクト: コンタクトブループ1
コンタクト径
1.5 mm
最小断面積
0.08 mm²
最大断面積
1 mm²
標準規格 I
N
10 A (最大接続断面積)
定格電圧U
N
48 V AC
74 V DC
サージ電圧カテゴリ
II
汚染度
3
定格サージ電圧
1.5 kV
コンタクト: コンタクトブループ2
コンタクト径
1 mm
最小断面積
0.08 mm²
最大断面積
1 mm²
標準規格 I
N
8 A (最大接続断面積)
定格電圧U
N
48 V AC
74 V DC
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
定格サージ電圧
1.5 kV
接続データ
接続方法
圧着端子接続式
材料仕様
部材 絶縁ハウジング
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
コネクタ
回転方向
標準
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
100
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
高度
2000 m
販売用データ
アイテム番号
1623626
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAET
GTIN
4055626170589
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.41 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.167 g
関税率
85472000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
RC-11S2000
-
圧着コンタクト
1596772
RC-12S2000
-
圧着コンタクト
1599600
RC-1KS2000
-
圧着コンタクト
1602998
RC-15S2200
-
圧着コンタクト
1627290
RC-15S2000
-
圧着コンタクト
1623775
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ