SACC-FS-4SC M SCO - コネクタ
1432619

コネクタ、4-極、ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続