SACB-C-H180-8/16-18,0PUR SCO - コネクタフード
1224767

コネクタフード、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製 / QUICKON、 スロット数: 8、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 18 m、 シールド: なし

製品の詳細








互換性のある製品