cUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 22 - 12 | 22 - 12 | |||
IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0005UUL 認証
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 22 - 12 | ||||
ATEX
認証ID: KIWA14ATEX0011U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 32 A | 0.5 - 4 | ||
| 単線のみ | 41 A | 0.5 - 6 | ||