HC-CME-DD-107-M
-
電線コネクタ
1549645
電線コネクタ、極数: 107+PE、 極当りの結線数: 1、 ピン、 圧着端子接続式、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 制御盤内の接続用
製品の詳細
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するためには、不正アクセスから保護された制御盤内での使用が不可欠です。制御盤の設置場所で、接続するケーブル束を適切に設置し、ストレインリリーフを取り付ける必要があります。ピンコネクタパターンは誘導接地導体接点(PE)を提供しないため、制御盤の組立てによって一貫した接地を確保する必要があります。 |
| 極数 | 107 |
| 接続プロファイル | 107+PE |
| 極当りの結線数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| ロール型 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 1.6 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 芯線むき長 | 8 mm (0.14 mm² ... 1.5 mm²) |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 10 A |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1549645 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923025509 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 56.33 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 55.24 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 圧着コンタクト 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 圧着コンタクト 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 圧着コンタクト 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 圧着コンタクト 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 圧着コンタクト 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - ピンコンタクト 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - 圧着コンタクト 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - 圧着コンタクト 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - 圧着コンタクト 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - 圧着コンタクト 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - 圧着コンタクト 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - 圧着コンタクト 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - 圧着コンタクト 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - 電線コネクタ 1549644